Notas de la versión 4.96 de IDS Software Suite
Introducción
Estas notas de la versión describen los cambios en IDS Software Suite 4.96.1, que introduce principalmente nuevas revisiones de las cámaras.
IDS Software Suite 4.96.1
Novedades
Nuevas familias de cámaras
Las dificultades de suministro de determinados componentes electrónicos y semiconductores que estamos experimentando a nivel global está afectando también a IDS Imaging Development Systems a la hora de fabricar algunos de sus modelos de cámara. A fin de garantizar el suministro de los productos que detallamos a continuación también en el futuro, hemos realizado unas pequeñas modificaciones en la electrónica de estos modelos de cámara. Estos cambios no afectan en modo alguno a la funcionalidad de las cámaras.
Concretamente, esto significa lo siguiente: Para nuestras cámaras GigE uEye de las familias CP, FA, SE y LE le ofrecemos revisiones de hardware alternativas graduales que complementan nuestros modelos GigE anteriores, algunos de los cuales lamentablemente son difíciles de entregar. Para sus proyectos, le recomendamos que utilice las nuevas revisiones de hardware.
- GigE uEye CP Rev.2.2
- GigE uEye FA Rev.1.2
- GigE uEye SE Rev.4.2
- GigE uEye LE Rev.1.2
Estas cámaras GigE uEye son compatibles a partir de la versión de IDS Software Suite 4.96.1. Los modelos no pueden funcionar con ninguna de las versiones anteriores.
En general, recomendamos a todos nuestros clientes que se actualicen a la última versión de IDS Software Suite, la 4.96.1, para poder utilizar las funciones más recientes y garantizar la estabilidad del software.
Funcionalidades nuevas y modificadas
Nuevo comando para el formato de color
Nuevo comando para is_SetColorMode: IS_GET_BITS_PER_PIXEL
Devuelve la cantidad de BitsPerPixel para el formato de color actual.
Nuevas demos de código fuente
Ahora hay demos de código fuente que enseñan el uso de la función is_Event
y la función is_ImageQueue
.
Mejoras generales
- Se ha corregido el error durante la instalación de la interfaz HALCON
- Se ha corregido un error en el controlador del filtro en relación con el DHCP
- El rango de valores del foco AOI se ha ampliado hacia abajo
- UI-3370CP / UI-5370CP: Corregido el error en el que
IS_AOI_IMAGE_GET_SIZE_MAX
devuelve un valor erróneo y en la demo de uEye en Linux el AOI Slider muestra un rango erróneo - Módulo CMake Find disponible
Limitaciones conocidas
- En IDS Linescan los modelos GigE uEye CP Rev.2 con una frecuencia de píxeles de > 60 MHz pierden una línea entre las imágenes.
- UI-313xCP Rev.2: Si se utiliza la AOI más pequeña posible en el modo de disparo por hardware, las imágenes pueden perderse permanentemente.
Fin de la compatibilidad
Cámaras uEye CCD
Todas las cámaras uEye CCD dejarán de ser compatibles con la versión 4.96.1 del controlador. Los números de modelo se pueden encontrar en Abkuendigung_Anschreiben_Sony_CCD_20150324.pdf
cámaras uEye con modelos de sensores CMV2000/CMV4000
Los modelos de cámara UI-336xCP, UI-536xCP, UI-337xCP, UI-337xSE UI-537xCP dejarán de ser compatibles con la versión 4.96.1 del controlador. Los números de pieza se pueden encontrar en PDN_IDS_2022-03-08_uEye_UI-337x_UI-537x.pdf y PDN_IDS_V1.1_2021-04-19_UI-336x_UI-536x.pdf
GigE uEye ACP, USB 3 uEye ACP
Todos los modelos GigE uEye ACP (UI-5xxxACP) y los USB 3 uEye ACP dejarán de ser compatibles con la versión 4.96.1 del controlador. Los números de pieza se pueden encontrar en PDN_IDS_2022-03-08_uEye_ACP_UI.pdf
cámaras uEye basadas en sensores onsemi
Los modelos de cámara siguientes dejarán de ser compatibles con la versión 4.96.1 del controlador:
- UI-122xLE y UI-122xSE (USB 2), UI-322xCP (USB 3), UI-522xCP, UI-522xSE y UI-522xRE PoE (GigE), véase PDN_IDS_2021-02-25_UI-122x_UI-322x_UI-522x.pdf
- UI-146xLE y UI-146xSE (USB 2), UI-546xSE y UI-546xRE PoE (GigE), véase PDN_IDS_2021-02-26_UI-146x_UI-546x.pdf
- UI-155xLE y UI-155xSE (USB 2), UI-555xSE y UI-555xRE PoE (GigE), véase PDN_IDS_2020-02-26_UI-155x_UI-555x_UV-155x.pdf
- UI-164xLE y UI-164xSE (USB 2), UI-564xSE y UI-564xRE PoE (GigE), véase PDN_IDS_2021-02-26_UI-164x_UI-564x.pdf
UI-3160CP-M-GL Rev.2, UI-3180CP-M-GL Rev.2
Los modelos de cámara UI-3160CP-M-GL Rev.2 y UI-3180CP-M-GL Rev.2 dejarán de ser compatibles con la versión 4.96.1 del controlador. Los modelos de cámara UI-3160CP-M-GL Rev.2.1 y UI-3180CP-M-GL Rev.2.1 no se ven afectados. Para más información, consulte PCN_2018-02-08_Python2000-5000_v1.1.pdf.
Fecha: 2022-04-29