Notas de la versión 2.0 de IDS peak
Introducción
En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 2.0 de IDS peak. Esta versión introduce una nueva interfaz y una nueva aplicación. La interfaz IDS peak comfortC le ofrece una gran cantidad de funciones prácticas para que pueda programar en C de forma cómoda y sencilla. IDS peak Cockpit le permite acceder fácilmente a todas las funciones de la cámara y le proporciona además algunas herramientas muy útiles.
IDS peak no permite utilizar cámaras de otros fabricantes con transport layers de IDS. Del mismo modo, IDS peak no muestra transport layers de otros fabricantes. Algunos fabricantes bloquean funciones en sus transport layers o implementan otra interpretación del estándar GenTL, por lo que no se puede garantizar que estas transport layers sean siempre 100% compatibles con las cámaras uEye+.
IDS peak 2.0.1
Mejoras generales
- Se ha subsanado un fallo en la herramienta "ids_ipconfig" que provocaba errores en las direcciones IP.
- Mejoras en IDS peak Cockpit:
- Se ha subsanado un fallo con las fuentes de letra en la interfaz de usuario que provocaba que los textos aparecieran cortados.
- Se han añadido opciones de scroll en algunos diálogos para que estos se puedan visualizar correctamente también en vistas reducidas.
- Se ha corregido el acceso a la memoria de la cámara para poder leer y guardar íntegramente toda la memoria.
- Se ha subsanado un fallo en el cambio de idioma en Linux.
- Se ha subsanado un fallo en el autoguardado de imágenes que se producía al utilizar formatos de píxel con más de 8 bits.
Fecha: 2022-02-28
IDS peak 2.0
Funciones nuevas y modificadas
IDS peak Cockpit
En la versión 2.0 de IDS peak el nuevo IDS peak Cockpit sustituye al IDS Vision Cockpit. Además de la moderna interfaz de usuario, que asegura un manejo extremadamente sencillo, ahora puede elegir entre un diseño claro y uno oscuro. IDS peak Cockpit ofrece la misma funcionalidad tanto en Windows como en Linux y está disponible con interfaz de usuario en inglés y en alemán.
Otras funciones contenidas en IDS peak Cockpit:
- Configuración y guardado de rangos de trabajo
- Control del rendimiento
- Medición de la nitidez en la imagen
- Carga y guardado de ajustes de cámara
- Autoguardado de imágenes
- Carga de UserSets al iniciar la cámara
Nota sobre IDS Vision Cockpit
IDS Vision Cockpit todavía está incluido en la versión 2.0 de IDS peak. No obstante, ha sido descatalogado y no se recomienda utilizarlo para nuevas aplicaciones.
Nuevo: IDS peak comfortC
IDS peak comfortC le proporciona una gran cantidad de funciones prácticas para que pueda programar fácilmente en C sin tener que dominar el estándar GenICam. Encontrará toda la información necesaria para la programación en la documentación de IDS peak comfortSDK. También se incluyen nuevos ejemplos de programación.
Samples para IDS peak comfortC
Todas las "samples" se incluyen en el IDS peak como archivo ejecutable (binary) y con código fuente abierto. Con IDS peak comfortC se suministran los siguientes ejemplos:
configure_camera_gfa |
Muestra el " Generic Feature Access", que permite acceder directamente al mapa de nodos de la cámara. |
simple_live_qtwidgets |
Abre la cámara y muestra la imagen en vivo. El ejemplo utiliza para ello QtWidgets. |
trigger_live_qtwidgets |
Muestra la captación con disparador y la configuración de los parámetros del disparador, como por ejemplo el retardo de disparo. El ejemplo utiliza para ello QtWidgets. |
walkthrough |
Va a la lista de cámaras y abre la primera cámara disponible. La frecuencia de imagen se ajusta al máximo y se captan 100 imágenes. Después, la cámara se vuelve a cerrar. |
Mejoras generales
- Mejoras de rendimiento para las cámaras GigE
- Correcciones de fallos en la interfaz Python
Limitaciones conocidas
- Si se añaden, eliminan, activan o desactivan adaptadores de red después de abrir IDS peak Cockpit, los cambios solo serán visibles después de reiniciar IDS peak Cockpit.
- Si se añaden, eliminan, activan o desactivan adaptadores de red después de abrir IDS Vision Cockpit, los cambios solo serán visibles después de reiniciar IDS Vision Cockpit.
- Si se abren varias cámaras en la vista dividida de IDS Vision Cockpit, abajo no se muestra una barra de desplazamiento de las imágenes.
Fecha: 2022-02-03