IDS NXT rio & IDS NXT rome

IDS NXT cockpit 2.0 versión 2.2. Notas de la versión

Introducción

Estas notas describen los cambios del IDS NXT cockpit 2.0 versión 2.2, que incorpora nuevas funciones y mejoras.

Nota: El IDS NXT cockpit 2.0 no se puede utilizar para operar una cámara IDS NXT vegas. Para los modelos IDS NXT vegas deberá utilizar el IDS NXT cockpit 1.2.4

IDS NXT cockpit 2.0 versión 2.2

Funciones nuevas y modificadas

  • Se ha revisado el buscador de cámaras y se han añadido nuevas funciones.
  • A partir de la versión 2.2 se puede ejecutar una actualización de IDS NXT OS a través de IDS NXT cockpit.
  • Se ha simplificado el proceso de cambio de la dirección IP de una cámara en otra subred.
  • Por medio de IDS NXT cockpit se pueden restablecer los ajustes de fábrica de la cámara.
  • Cuando accede por primera vez a una cámara con IDS NXT OS 1.2 debe cambiar la contraseña inicial por una contraseña propia. Esta función requiere el uso de la versión 2.2 de IDS NXT cockpit 2.0.
  • En cámaras con el sistema IDS NXT OS 1.2 o superior también se necesita una contraseña para iniciar sesión con la categoría de "usuario".

Mejoras generales

  • Se han añadido traducciones que faltaban a la interfaz gráfica de usuario.

Limitaciones conocidas

  • En caso de uso combinado con IDS peak, la desinstalación de IDS peak o de IDS NXT cockpit puede provocar complicaciones en la actualización de los archivos GUF. Después de una desinstalación, reinstale el software que se conserva para resolver el problema.
  • Si todavía utiliza una cámara IDS NXT con IDS NXT OS versión 1.0 y configura un divisor o un retardo de disparo en los ajustes de disparo por software, dicha configuración se aplicará en todos los modos de uso:
    • Disparo de software
    • Freerun (disparo de software continuo)
  • Si el divisor se ha ajustado con un valor distinto a 1, en el modo freerun no se capturarán más imágenes. Vuelva a ajustar el valor del divisor en el modo freerun a 1.
  • En funcionamiento continuo el IDS NXT cockpit provoca una sobrecarga de la memoria principal. No utilice el IDS NXT cockpit en funcionamiento continuo.
  • Para obtener la máxima frecuencia de imagen en modo continuo, no se pueden mostrar imágenes con el IDS NXT cockpit por razones de rendimiento.

Fecha: 2021-03-19