Un nuevo precedente: cámaras uEye SE con sensor Pregius de 4.ª generación
Ya están disponibles las cámaras con sensor Pregius S de 20,35 MP de Sony
El sensor Pregius S IMX541 de alto rendimiento y extremadamente alta resolución ya está disponible para su pedido en nuestra familia de cámaras uEye SE. Las cámaras industriales de 20,35 MP se controlan con la interfaz USB3 (SuperSpeed USB, 5 Gpbs), 20 fps y están disponibles como cámaras de una placa y también como variantes con una robusta carcasa metálica.
Pregius S, la cuarta generación de potentes sensores de imagen CMOS de Sony, convierte en posible la incorporación de la tecnología BSI ("Back Side Illuminated") a los sensores global shutter. Ofrece ventajas como una mayor resolución, una sensibilidad y eficiencia cuántica optimizadas y un tamaño de píxel más reducido (solo 2,74 µm), lo cual permite incrementar sustancialmente la densidad de píxeles. Y el resultado: una calidad de imagen excepcional que ya está sentando precedentes en aplicaciones complejas de visión artificial. En muchas aplicaciones, la alta resolución sustituye a las aplicaciones multicámara anteriormente necesarias. Debido a su formato cuadrado, el IMX541 también es ideal para aplicaciones de microscopía y ciencias de la vida.
El sensor, a pesar de ofrecer la enorme resolución de 20,35 MP, tiene un tamaño de solo 1,1 pulgadas. Esto significa que es compatible con objetivos con montura C; una ventaja económica en comparación con los sensores de una resolución similar pero de gran formato que suelen necesitar los objetivos con montura F. En nuestra tienda online podrá consultar los detalles técnicos de las cámaras y sus accesorios.