La familia de cámaras uEye LE AF crece
Imágenes siempre nítidas: Cámaras board level con autofoco
Gracias a su práctica función de autofoco, las cámaras uEye LE AF entregan imágenes perfectamente enfocadas incluso con objetos a distancias variables. A finales de mayo saldrán al mercado nuevas variantes del modelo USB 3.1 Gen 1, y también estarán disponibles, bajo demanda, por primera vez modelos con conector USB Type-C orientado en vertical.
Gracias a su diseño compacto, las cámaras board level despliegan todas sus virtudes especialmente en los sistemas de visión embebida. La función de autofoco permite obtener en un abrir y cerrar de ojos imágenes totalmente nítidas, aunque el objetivo haya quedado fuera del alcance de la mano. Para garantizar una mayor flexibilidad a la hora de integrar la cámara, junto a los modelos con conector USB Type-C orientado en horizontal también están disponibles —a petición— modelos con el conector orientado en vertical. Para más información solo tiene que ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas.
Además de los modelos de cámara uEye LE AF con sensores de 6,4 MP (IMX178, 58 fps) y 18,1 MP (AR1820HS, 20 fps) disponibles actualmente, los clientes podrán adquirir próximamente modelos con sensores de 2,1 (IMX290, 120 fps) y 3,1 MP (IMX265, 80 fps).
Todas las cámaras incorporan la funcionalidad USB Power Delivery y permiten utilizar y controlar lentes líquidas.