IDS peak 1.2 con firmware 2.7 para cámaras uEye+

IDS peak 1.2 con firmware 2.7 para cámaras uEye+

Soporte Python, funciones automáticas para las uEye XLE y un IDS Vision Cockpit con funcionalidad ampliada

Ya está disponible IDS peak 1.2 con la última versión de firmware 2.7 para sus cámaras uEye+. La nueva interfaz Python permite programar de forma mucho más rápida y flexible y acelera sustancialmente el prototipado para su aplicación. IDS Vision Cockpit incorpora numerosas funciones nuevas que hacen que trabajar con las cámaras uEye+ sea todavía más fácil y cómodo. Y en cuanto a nuestras pequeñas uEye XLE, las nuevas funciones automáticas integradas garantizan que la cámara se ajuste a la perfección a cualquier cambio de circunstancias.

El nuevo IDS Vision Cockpit incorpora una gran cantidad de nuevos diálogos de configuración que permiten acceder de forma gráfica e intuitiva a todas las funciones de la cámara. Ahora puede guardar cómodamente los ajustes realizados en la cámara en el PC host, añadir marcas de tiempo, líneas, círculos, texto o incluso una retícula en la imagen en vivo y medir los objetos de la imagen utilizando unidades de medida reales, basadas en la calibración específica del tamaño de píxel actual.

En el marco de la última actualización del firmware 2.7, IDS peak ofrece ahora para todos los modelos de cámara uEye+ funciones automáticas de balance de blancos, exposición y amplificación. Con ello, nuestras pequeñas y especialmente económicas uEye XLE cuentan también con el equipamiento ideal para trabajar en condiciones cambiantes. Además, gracias al potente preprocesamiento de la imagen en la IPL (image processing library), que posibilita, entre otros, rotaciones de 90 °, las cámaras Vision obtienen siempre la imagen perfecta en cualquier situación.

Las nuevas y prácticas funciones "+" que incorpora IDS peak están disponibles en todas las interfaces, también por primera vez en Python. Esto permite acelerar el desarrollo de prototipos en cualquiera de las plataformas compatibles (Windows, Linux, Linux Embedded) sin tener que crear entornos de desarrollo complejos.

Actualice hoy mismo sus cámaras uEye+ y aproveche todas las ventajas de las últimas novedades incorporadas.