Ya disponibles: Cámaras inferenciales aptas para la industria
Fabricación en serie de cámaras industriales inteligentes IDS NXT
Una cámara inferencial puede aplicar a datos nuevos su "conocimiento" adquirido mediante aprendizaje profundo. Dado que las cámaras IDS NXT disponen de un núcleo de IA especial, las redes neuronales se ejecutan aceleradas por hardware directamente en los equipos. Esto permite lograr tiempos de inferencia de unos pocos milisegundos. Los modelos IDS NXT rio & rome no solo son inteligentes, sino que también son aptos para la industria y ya se están fabricando en serie.
Con prestaciones como una montura C, una carcasa robusta, la interfaz GigE con conector RJ45 o M12, la interfaz RS232 y la interfaz web REST, los clientes obtienen verdaderas cámaras industriales que despliegan todo su potencial incluso en condiciones ambientales adversas.
Ya están disponibles las cámaras con el sensor Sony de 1,6 MP y distintos grados de protección (IDS NXT rome: IM65/67). En breve estarán disponibles más sensores.
El núcleo de IA de los modelos ("deep ocean core"; tecnología FPGA, que ejecuta las redes neuronales aceleradas por hardware) es de desarrollo propio. Gracias a él se pueden utilizar en las cámaras las RNA creadas con IDS lighthouse. Se pueden ejecutar incluso las redes neuronales existentes propias, aunque es posible que deban convertirse a un formato adecuado.