Imágenes automáticamente perfectas

¿Por qué esta cámara es comparable a una cámara web orientada al consumidor final?

Con la uEye XC hemos desarrollado una cámara industrial que tiene las características y ventajas clásicas de una webcam, pero no sus desventajas. En comparación con las cámaras industriales estándar, hemos reducido esta cámara a lo estrictamente esencial para poder disminuir el coste al máximo y concentrarnos en las funcionalidades que hacen que las webcams sean tan populares.

Gracias a la USB3 la cámara es rápida y fácil de usar con un solo cable. La USB3 se ha popularizado como interfaz estándar de bajo coste y proporciona una potencia y un rendimiento suficientes para transmitir imágenes de alta resolución en directo. Con una gran cantidad de funciones automáticas incorporadas para el enfoque, la ganancia, la velocidad de obturación, el balance de blancos y la gama y el color, la cámara genera en todo momento imágenes perfectas sin tener que escribir una sola línea de código de programa. Gracias a este auténtico plug'n play, una vez conectada la cámara funciona como las típicas webcams y no tiene nada que envidiarles.

¿Cuáles son las ventajas sobre una webcam para consumidores finales?

A diferencia de las webcams destinadas al consumidor final, la uEye XC es una cámara fabricada enteramente con componentes industriales. Esto nos permite garantizar un ciclo de vida largo, haciendo que este modelo de cámara siga disponible sin cambios durante muchos años. Además, la carcasa de metal inyectado, ligera pero resistente, garantiza una alta calidad y robustez incluso en condiciones ambientales adversas. A esto hay que añadir el conector USB atornillable, que evita específicamente las interrupciones incluso en aplicaciones con movimientos de la cámara. La uEye XC dispone naturalmente, como es habitual en una cámara industrial, de una interfaz de software programable que permite un control completo y la integración en las aplicaciones de software propias.

¿Para qué tipo de aplicación es adecuada la uEye XC?

Con sus características, la cámara puede brillar en cualquier aplicación en la que se hayan utilizado anteriormente webcams destinadas a consumidores finales para generar imágenes perfectas a bajo coste y con poco esfuerzo, pero en la que la calidad industrial sigue siendo un requisito importante. Incluso con sus formatos de imagen Full HD y 4K y con las numerosas funciones de mejora automática de la imagen, los datos de imagen están optimizados para el ojo humano y no para la visión y evaluación de las máquinas. Además, su peso ligero y sus dimensiones compactas facilitan su uso en cualquier lugar.
La uEye XC puede desplegar todo su potencial en las siguientes aplicaciones:

  • En el sector de la robótica, por ejemplo, en un brazo robótico Co-Bot (bajo peso, funcionamiento con un solo cable, autofoco)
  • Venta inteligente (gran ángulo de visión, autofoco y resolución 4K)
  • En los sistemas de quiosco, como los cajeros automáticos o los sistemas para la devolución totalmente automática de teléfonos móviles antiguos (autofoco y resolución 4K, zoom digital, reconocimiento de personas)
  • Aplicaciones de logística e intralogística, como la conducción autónoma de carros (autofoco para distancias de trabajo que varían constantemente)
  • En el campo de la medicina, por ejemplo, para analizar la piel (con accesorios como objetivos macro)
  • Aplicaciones en exteriores, como el recuento de personas (brillo automático, autofoco)

La uEye XC ya existía. ¿En qué se diferencia la nueva versión?

En comparación con la versión anterior, la nueva uEye XC tiene un software compatible con el estándar Vision y, por lo tanto, es totalmente compatible con IDS peak. Separando el módulo de autofoco/sensor y el ISP pudimos construir la cámara enteramente con componentes de calidad industrial. La antigua versión utilizaba un SoC destinado a consumidores finales que lamentablemente no tenía mucha disponibilidad y nos ofrecía pocas posibilidades de desarrollo. Con el nuevo concepto de hardware podemos garantizar a nuestros clientes una disponibilidad a largo plazo y, por tanto, un ciclo de vida del producto más largo. Por otro lado, esto ofrece una mayor flexibilidad en los componentes utilizados, lo que significa que podemos ofrecer más modelos con otros sensores y resoluciones, por ejemplo. Además, el ISP programable nos permitirá equipar la cámara con más funciones en futuras actualizaciones, como un codificador JPEG, reconocimiento facial o seguimiento automático de personas con Pan&zoom.

Otra ventaja clara es que la nueva XC es ahora capaz de transmitir la imagen de alta resolución de 13 MP en directo a 25 fps, lo que antes sólo era posible a una velocidad reducida. Por lo demás, la nueva cámara presenta las ventajas demostradas por el modelo anterior y no tiene nada que envidiarle. El nuevo modelo es una versión significativamente mejorada de nuestra popular uEye XC.