Todos los componentes del ecosistema propio de las cámaras IDS trabajan en sintonía

Gracias al IDS Software Suite, todas las cámaras industriales uEye (modelos "IU") con interfaz USB 2, USB 3 y GigE trabajan de forma perfectamente coordinada dentro del sistema IDS. Tiene a su disposición una gran variedad de adaptadores de interfaz para la interacción con bibliotecas de procesamiento de imágenes. Además, este paquete integral incluye todos los componentes de software que necesita para desarrollar una aplicación de visión artificial:

IDS Camera Manager

IDS Camera Manager es una herramienta que le permite administrar de forma centralizada y con total comodidad sus cámaras industriales uEye (modelos "UI").

uEye Cockpit

uEye Cockpit permite acceder a todos los parámetros y funciones importantes de la cámara. Además, puede guardar fotografías o registrar vídeos.

Programas demo uEye

Programas de ejemplo en distintos lenguajes de programación como son .NET, C, C++, C# o Visual Basic, que le muestran la integración de las cámaras industriales uEye (modelos "UI) a partir del código fuente.

Interfaces uEye

Las interfaces uEye del IDS Software Suite le ofrecen el soporte adecuado para trabajar con las bibliotecas de procesamiento de imágenes más populares, como HALCON, MERLIC, LabVIEW, NeuroCheck y muchas más.

uEye Hotpixel Editor

El editor de píxeles calientes uEye le permite realizar algunos ajustes personales de píxeles calientes en la cámara industrial uEye (modelos "UI"), aparte de la calibración de fábrica.

Linux embebido

Para las cámaras industriales uEye (modelos "UI") existen además controladores de 32/64 bits para placas embebidas con arquitecturas ARMv7 y ARMv8, como son los ordenadores de una placa Raspberry Pi.

Windows y Linux

IDS Software Suite está disponible para Windows y Linux en versión de 32 y de 64 bits y soporta Direct3D y OpenGL (si el hardware gráfico es compatible con OpenGL).

Los controladores requeridos se cargan en la cámara cuando ésta se conecta. De esta forma puede ampliar la funcionalidad de las cámaras industriales uEye ya instaladas (modelos "UI") simplemente actualizando el software, puesto que las actualizaciones de IDS Software Suite son compatibles con las versiones de controlador anteriores.

IDS Camera Manager

IDS Camera Manager le permite gestionar todas sus cámaras IDS independientemente de si son USB 2.0, USB 3.0 o GigE (modelos "UI"). En el modo experto el administrador le ofrece información detallada sobre cada cámara. En la lista de cámaras puede ver rápidamente qué cámara se está utilizando en ese momento y cuáles están libres y disponibles.

Con la función "Servicio de red ETH" puede activar el adaptador de red para cámaras GigE uEye (modelos "UI"). Para poder utilizar cámaras GigE uEye deberá asignar al adaptador de red una dirección IP fija.

Puede configurar las cámaras cómodamente a través de la configuración automática de red o, si lo desea, hacerlo de forma manual. Las funciones adicionales le permiten, entre otros, activar la opción boot booster o configurar el modo Multicast (dependiendo del modelo de cámara).

El IDS Camera Manager está disponible en inglés y en español y en 14 idiomas y está incluido en el paquete de software gratuito IDS Software Suite.

IDS Software Suite para cámaras industriales: IDS Camera Manager - actualización de software
IDS Software Suite para cámaras industriales: IDS Camera Manager - actualización de software
IDS Software Suite para cámaras industriales: IDS Camera Manager - Modo experto
IDS Software Suite para cámaras industriales: IDS Camera Manager - Modo experto
IDS Software Suite para cámaras industriales: IDS Camera Manager - Configuración ETH manual
IDS Software Suite para cámaras industriales: IDS Camera Manager - Configuración ETH manual
IDS Software Suite para cámaras industriales: IDS Camera Manager - Lista de cámaras
IDS Software Suite para cámaras industriales: IDS Camera Manager - Lista de cámaras

uEye Cockpit

Descubra el potencial de las cámaras IDS

El programa uEye Cockpit incluido en el IDS Software Suite le permite captar las primeras imágenes con su cámara industrial uEye (modelos "UI") en un abrir y cerrar de ojos. Tanto si empieza en modo básico como en modo experto, el programa le permite realizar numerosas mediciones antes de la programación en sí y comparar distintos ajustes de cámara de forma rápida y sencilla.

Dependiendo del modelo de cámara y de sensor, uEye Cockpit le ofrece diversas opciones de configuración.

Además, puede crear para cada cámara archivos específicos de parámetros y utilizarlos en su programación. uEye Cockpit permite también grabar vídeos en formato AVI.

uEye Cockpit está disponible en inglés y en español y en 14 idiomas más y está incluido en el paquete de software gratuito IDS Software Suite.

Nota: Para sistemas Linux uEye Cockpit está disponible como versión de funcionalidad reducida con el nombre de uEye Demo.

  • AOI (área de interés), AOI múltiples, AOI secuenciales (número, parámetros)
  • Balance de blancos, balance automático de blancos
  • Binning
  • Corrección de filtro IR
  • Desplazamiento hacia el rojo, desplazamiento hacia el azul
  • Direct3D, DIB, OpenGL
  • Disparador (retardo, flanco ascendiente/descendiente, tiempo excedido)
  • Exposición (AES), tiempo de exposición, tiempo máximo de exposición
  • Flash (high, low, retardo, duración)
  • Formato de imagen
  • Frecuencia de imagen (AFR)
  • Frecuencia de píxeles
  • Funciones automáticas de sensor
  • Funciones de píxeles calientes
  • Ganancia (AGC), ganancia total, ganancia RGB, ganancia máxima
  • Gamma, gamma de sensor por hardware
  • GPIO (entrada, salida (high/low), flash, modulación por ancho de impulso)
  • Hardware LUT
  • Histéresis
  • TWI (Two Wire Interface)
  • Imagen de prueba
  • Modos de obturador
  • Modo linescan
  • Modo log
  • Modulación por ancho de impulso (frecuencia, ciclo de trabajo)
  • Reflexión
  • Refuerzo de bordes
  • Saturación de color
  • Sistema de escalado
  • Subsampling
  • Supresión de ruido
  • Valor de referencia de luminosidad
  • Valor negro
  • Velocidad de regulación

Programas demo

Para facilitar la integración, los programas de ejemplo muestran aplicaciones con las cámaras industriales uEye (modelos "UI") en distintos lenguajes de programación como Microsoft .NET, C, C++, C# o Visual Basic. Hay muchos programas demo que pueden utilizarse directamente y que incluyen el código fuente.

Los programas demo están incluidos en el paquete de software gratuito IDS Software Suite.

Interfaces de otros fabricantes

uEye Hotpixel Editor

Editar píxeles calientes en origen

Un píxel caliente (hotpixel) es aquel que no reacciona o que no lo hace de forma lineal a la luz incidente. Antes de abandonar la fábrica, todas y cada una de las cámaras industriales uEye (modelos "UI") son examinadas en relación con los píxeles calientes. Los píxeles calientes se almacenan en la memoria de la cámara  y se corrigen con la función de reparación de píxeles calientes activada.

Sin embargo, los píxeles en el sensor no son inalterables y, con el tiempo, debido al envejecimiento del píxel, al calor o a radiaciones cósmicas durante el transporte pueden aparecer nuevos píxeles calientes en el sensor. Para que la densidad de píxeles calientes no sea motivo de reparación de la cámara a cargo del servicio técnico, esos píxeles pueden definirse fácilmente con el uEye Hotpixel Editor.

El uEye Hotpixel Editor está incluido en el paquete gratuito de software IDS Software Suite.

Linux embebido para cámaras industriales IDS

La tendencia

Miniordenadores basados en ARM económicos

Los ordenadores de una placa son sistemas informáticos cuyos componentes están montados en una sola tarjeta de circuito impreso. Los chips de microprocesador basados en ARM son los microprocesadores más utilizados en todo el mundo.

Las distintas ventajas de la arquitectura ARM (Advanced RISC Machines), como puede ser un menor consumo de energía con un mayor rendimiento, ofrecen múltiples posibilidades también en el ámbito del procesamiento industrial de imágenes.

Un solo controlador

Un sinfín posibilidades

Para las cámaras industriales uEye (modelos "UI") existen además controladores de 32/64 bits para placas embebidas con arquitecturas ARMv7 y ARMv8, como son los ordenadores de una placa Raspberry Pi.

Si lo precisa, podemos proporcionarle soluciones personalizadas en caso de que utilice otras arquitecturas.

Utilice también nuestra interfaz PyuEye y aproveche la gran cantidad de ventajas que le ofrece el lenguaje de programación orientada a objetos Python. Programe su aplicación de forma interactiva con Python directamente en la placa embebida sin necesidad de crear un entorno de desarrollo con una Toolchain.

Manuales

Toda la información de un vistazo: aquí puede consultar nuestros manuales online o descargarlos para utilizarlos sin conexión a internet.

Notas de la versión

En las "Notas a la versión" le informamos sobre las nuevas funciones incorporadas a las últimas versiones.

Consejos técnicos

Aquí encontrará más información sobre la gran cantidad de posibilidades de aplicación y consejos prácticos de uso.

¿Tiene alguna pregunta?

¿Desea saber más sobre ciertos aspectos? Póngase en contacto con nuestro equipo; estaremos encantados de ayudarle.